Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

Google-Übersetzung,

Die Doppelrückschlagventilbaugruppen der Serie 850U von FEBCO sind
für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen ausgelegt. Serie 850U sind
entworfen, um Trinkwasserversorgungen vor gefährlichen zu schützen
Querverbindungen gemäß den nationalen Installationsvorschriften
und Anforderungen der Wasserbehörde für nicht trinkbare Serviceanwendungen wie Bewässerung, Feuerleitung oder industrielle Verarbeitung.
Endanschlüsse – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Spezifikation
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Technische Spezifikation
  • Referenznummer850U-small
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit