Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

Google-Übersetzung,

Dieser haltbare 10 bis 38 Zoll große Ventil- und Zählerständer ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und ermöglicht die Anpassung der Höhe vor Ort. Dieses Ständerpaar besteht aus einer vollständig geschweißten Konstruktion und einer korrosionsbeständigen Beschichtung auf den Stangen. Sie haben auch ein epoxidbeschichtetes Gusseisenjoch und eine Montageplatte sowie Stützzylinder aus verzinktem Stahl.

Spezifikation
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBF-STD-1-Support-stand
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeBackflow Preventer Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit