Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Google-Übersetzung,
Der Detector Check der Serie 406 wurde für automatische Sprinkleranlagen entwickelt. Das Messgerät erkennt Lecks und/oder Diebstahl von Wasser aus automatischen Sprinkleranlagen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).
Spezifikation
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • ProduktfamilieCheck Valves
  • ProduktgruppeSingle Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameInline check valves
  • UNSPSCCode40141622
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit