Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856

    Google-Übersetzung,

    MasterSeries LF856 Lead Free* Double-Check-Detektorbaugruppen wurden entwickelt, um Trinkwasserversorgungen vor gefährlichen Querverbindungen gemäß den nationalen Installationsvorschriften und den Anforderungen der Wasserbehörden für nicht gesundheitsgefährdende Serviceanwendungen wie Bewässerung, Feuerleitung oder industrielle Verarbeitung zu schützen. Sie verfügen über einen Körper aus duktilem Gusseisen. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12,1 bar).

    Merkmale

    • Wird hauptsächlich zum Schutz von Trinkwassersystemen und Sprinkleranlagen verwendet
    • Überwinterungsfunktion mit Scheibenhalterungen und Ablassöffnungen des Ventilgehäuses
    • Schützt Trinkwasserversorgungen vor gefährlichen Querverbindungen
    • Die wartungsfähige Inline-Montage erfordert keine Spezialwerkzeuge
    Spezifikation
    • Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDouble-Check-Detector-Assemblies-Large-Diameter-LF856
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeReduced Pressure Detector Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit