Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Google-Übersetzung,

Die schlüsselbetätigten Wandhydranten der Serie FPHB-1 wurden speziell entwickelt, um einen Außenzugang zu einer Gebäudewasserversorgung für die Inbetriebnahme, Überwinterung und Wartung von Bewässerungssprinklersystemen zu ermöglichen. Das FPHB-1 befindet sich außerhalb des Hauses, wodurch die Zeit für Serviceeinsätze reduziert wird. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar)

Spezifikation
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFPHB-1-Wall-Hydrant
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves - Wall Hydrants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit