Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT

Google-Übersetzung,
Serie LF622FT Bleifreie* Kugelhähne mit Gewinde und vollem Durchgang sind für Anwendungen mit Dampf ausgelegt. Sie sind ideal zum Drosseln und Ausgleichen von nicht abrasiven Flüssigkeiten, bei denen der Mindestdurchfluss 20 % bis 100 % der Ventilkapazität beträgt. Das Full-Port-Design sorgt für minimalen Druckabfall. Diese Ventile verfügen über eine PTFE-Spindelpackungsdichtung, eine Druckscheibe und einen Sitz. Sie sind mit Gewindeanschlüssen erhältlich, die für den Einbau eines Manometers oder Prüfhahns geeignet sind. Maximaler Betriebsdruck: 600 psi (41,3 bar) WOG; 125 psi (8,6 bar) WSP.
Spezifikation
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLead-Free-Full-Port-Tapped-Ball-Valves-LF622FT
  • ProduktfamilieIrrigation Specialties
  • ProduktgruppeBall Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit