Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
    Febco

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small

    Google-Übersetzung,

    Die kleinen Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagventilbaugruppe der Serie LF850 verfügen über einen Gefriersensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie, der signalisiert, wenn sich die Temperatur dem Gefrierpunkt nähert. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und löst Alarme aus, um dem Personal der Einrichtung dabei zu helfen, Geräteschäden und Reparaturen zu reduzieren, die durch kalte Wetterbedingungen verursacht werden können. Verfügbar für Gebäude- und Bewässerungsmanagementsysteme.

    Diese Serie wurde entwickelt, um zu verhindern, dass verschmutztes Wasser aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck in die Trinkwasserversorgung gelangt. Verfügt über eine bleifreie Gehäusekonstruktion, NPT-Endanschlüsse, oben montierte Prüfhähne und Kugelhahnabsperrungen mit Vierteldrehung.

    Spezifikation
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs


      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlf850-lf850U-small
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit