Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small
Febco

Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small

Google-Übersetzung,

Kleine Unterdruckzonenbaugruppen der FEBCO-Serie LF860 verfügen über einen Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

Diese Serie verhindert, dass kontaminiertes Wasser, das durch Rücksaugung oder Gegendruck verursacht wird, in die Trinkwasserversorgung gelangt. Ideal zum Schutz an gesundheitsgefährdenden Querverbindungen oder für nicht trinkbare Versorgungsanwendungen wie Bewässerung, Feuerlöschleitung oder industrielle Verarbeitung. Kleine Durchmessergrößen von 1/2 bis 2 Zoll. Zur Diebstahlabschreckung sind Modelle mit schwarzer Lackierung erhältlich. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).

Merkmale

  • Sensor am Überdruckventil zur Überschwemmungserkennung
  • Überschwemmungsalarmfunktion mit Zusatzverbindungssatz verfügbar, kompatibel mit BMS und Mobilfunkkommunikation
  • Wird in Industrieanlagen, Krankenhäusern, Leichenschauhäusern, Leichenhallen, Chemieanlagen, Bewässerungssystemen, Kesselspeisungen, Wasserleitungen und anderen Anlagen verwendet
  • Wird hauptsächlich in Trinkwassersystemen verwendet, in denen die Vorschriften einen Schutz vor Gegendruck und Rücksaugbedingungen vorschreiben
  • Für die Inline-Wartungsmontage sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Schützt Trinkwasser vor Querverbindungskontamination mit hochgefährlichen (giftigen) Flüssigkeiten in der Wasserversorgung
  • Bleifreier, gegossener Kupfer-Silizium-Körper, Vierteldrehungs-Kugelhähne mit Gewinde, oben montierte Prüfhähne, federbelastete Rückschlagventile und ein Druckdifferenz-Entlastungsventil
  • Zur Diebstahlabschreckung sind Modelle mit schwarzer Lackierung erhältlich
Spezifikation
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Cast Bronze
    • Cast Copper Silicon Alloy
    • Copper Silicon Alloy
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLF860-Small
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit