Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V

Google-Übersetzung,

MasterSeries LF870V bleifreie* Doppelrückschlagventilbaugruppen verhindern, dass schädliche, aber nicht giftige Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Diese Baugruppe besteht aus einem Körper aus geschmolzenem, epoxidbeschichtetem Gusseisen mit ArmorTek-Beschichtungstechnologie für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Erhältlich mit elastischen Keilschiebern NRS oder OSY. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).

Die Beschichtung auf dieser Rückflussbaugruppe verwendet die ArmorTek™-Technologie, um Korrosion aufgrund von mikrobiell induzierter Korrosion (MIC) oder freiliegendem Metallsubstrat zu widerstehen.

Spezifikation
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard applications

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Technische Spezifikation
  • Referenznummerlf870V
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit