Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
    Febco

    Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS

    Google-Übersetzung,

    MasterSeries LF880V-FS Rückflussverhinderer mit bleifreier* reduzierter Druckzone schützen vor hochgefährlichen (giftigen) Flüssigkeiten in der Wasserversorgung von Industrieanlagen und -anwendungen.

    Verbessert mit einem Entlastungsventilsitz aus Edelstahl, bietet diese robuste Baugruppe eine größere Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer des Ventils. Erhältlich mit NRS- oder OSY-Absperrventilen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).

    Der Körper aus duktilem Gusseisen ist mit der ArmorTek™-Beschichtungstechnologie verschmolzen, um Korrosion durch mikrobiell induzierte Korrosion (MIC) oder freiliegendes Metallsubstrat zu widerstehen.

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus™ Alert-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Entlastungsventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein zusätzliches Verbindungskit aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Hochwassererkennung an das Personal der Einrichtung sendet. Verbindungskits sind für BMS und Mobilfunkkommunikation erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLF880V-FS
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit