Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V
Febco

Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V

Google-Übersetzung,

Die bleifreien* LF886V-Unterdruckzonen-Detektorbaugruppen der MasterSeries wurden speziell zum Schutz vor möglichen Gegendrücken und Rücksaugbedingungen für Anwendungen mit hohem Risiko (giftig) gemäß den örtlichen Wasserversorgungsvorschriften entwickelt. Der LF886V verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die Anforderungen für eine bleiarme Installation zu erfüllen. Sie verfügen über einen Körper aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss und OSY-Absperrventile. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).

Merkmale

  • Die Inline-Wartungsmontage erfordert keine Spezialwerkzeuge
  • Schützt Trinkwasser vor Querverbindungskontamination durch hochgefährliche (giftige) Flüssigkeiten in der Wasserversorgung
  • Größen 2 1⁄2 Zoll - 10 Zoll (65 mm - 250 mm)
  • Wird hauptsächlich in Trinkwassersystemen verwendet, in denen der Code Schutz vor Gegendruck und Rücksaugbedingungen vorschreibt
Spezifikation
  • Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLF886-V-Large
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeReduced Pressure Detector Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit