Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

Google-Übersetzung,

SAVIA Thermopine-Terrassendiele wird aus iberischer Kiefer hergestellt und einer Wärmebehandlung unterzogen, um ihre Leistung zu verbessern. Umweltfreundlich und witterungsbeständig. Auf einer Seite gerillt. Plattenabmessung 2400x100 mm und 20 mm Dicke.

Spezifikation
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerThermopine-deck-100-20
  • ProduktfamilieFacades Savia
  • ProduktgruppeOrixe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialThermoholz
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameWood planks
  • UNSPSCCode30103605
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungModified wood boards
  • Klassifizierung06 15 00
  • Format2014TitelWood Decking

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit