Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout

8" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout

Google-Übersetzung,
MERKMALE:
  • 8" C/C DECKHALTERUNG
  • SCHWENKBARER SITZPLATTE
  • HEISSER SEITENSCHAFT – RECHTE HAND
  • KALTER SEITENSCHAFT – LINKE HAND
  • SITZE AUS EDELSTAHL
  • SITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL
  • GRIFFSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL
  • 1/2" SLIP JOINT

SYSTEMGRENZEN
  • TEMP: 40 °F MIND. BIS 140°F MAX.
  • DRUCK: 200 PSI MAX. STATISCH
  • 2,20 GPM BEI 80 PSI

LIEFERGEWICHT
  • 5,5 Pfund
ANSI/A112.18.1M
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisher_1627
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeSwing Spout - 1/2"
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit