Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Google-Übersetzung,
MERKMALE:

SPULE
  • GESCHLOSSENE KONSTRUKTION
  • SELBSTVERRIEGELUNG
  • EDELSTAHLABDECKUNG
  • AN DER WAND MONTIERT

SCHLAUCH
  • 30' LÄNGE ROLLENSCHLAUCH
  • 3-LAGIG FÜNFVERSTÄRKT
  • 3/8" ODER 1/2" NPT-INNENEINLASS
  • 18" LÄNGE EINLASSSCHLAUCH
  • EINSTELLBARER KUGELANSCHLAG

STANDARD PRO SPRÜHVENTIL
  • DUSCHKOPF AUS MASSIVEM MESSING – KEINE AUSLAUFENDEN O-RINGE
  • BRONZEGRIFF - NICHT KUNSTSTOFF - BEDEUTET VOLLSTÄNDIG "ON"
  • PASST ALLE MARKEN
  • 2,65 GPM BEI 80 PSI
  • DUSCHSPRÜHMUSTER

SYSTEMGRENZEN
  • TEMP: 40 °F MIND. BIS 140°F MAX.
  • DRUCK: 200 PSI MAX. STATISCH

LIEFERGEWICHT
  • 35,0 Pfund
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisher_2985
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeReel Rinses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit