Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aviary Tables
Aviary Tables
Aviary Tables
Aviary Tables
Aviary Tables
    Connection

    Aviary Tables

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Voliere

    Die Aviary ist eine Couchtischserie, die aus einer Mischung aus Holz und Metall für eine elegante Vintage-Ästhetik hergestellt wird. Sein robustes und dennoch raffiniertes Design macht es zu einem idealen Stück für jeden Raum, vom Zuhause bis zum modernen Büro.

    • Erhältlich in den Durchmessern 1200 und 600
    • Stahlbasis erhältlich in strukturiertem Schwarz, transparentem Messing oder transparentem Kupfer
    • Eine strukturierte rustikale Laminatplatte, erhältlich in Gladstone Eiche Tabak, Gladstone Eiche Graubeige oder Gladstone Eiche Sepia
    Spezifikation
    • Product versions

      Aviary table 600mm

      • TAV/600RND,   600 x 600 mm, height 460 mm

      Aviary table 1200mm

      • TAV/1200RND, 600 x 600 mm, height 460 mm

      Weight 

      Aviary table 600mm 

      • TAV/600RND   - 16kg

      Aviary table 1200mm

      • TAV/1200RND - 48kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAviary-Table
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeAviary
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit