Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
    Connection

    Xpresso Perforated

    Google-Übersetzung,

    Die Xpresso Perforated-Reihe ist eine Kollektion praktischer und vielseitiger Arbeitscafé-Stühle mit perforiertem Rückendetail. Der Xpresso Perforated Chair ist in einer großen Auswahl an modernen Farben erhältlich und ein vielseitiger, leichter und langlebiger Stapelstuhl mit hoher Dichte. Nützlich in einer Vielzahl von Bildungs-, Café- und Arbeitsplatzumgebungen, Xpresso Perforated kann miteinander verbunden werden und ist stapelbar. Sowohl niedrige als auch hohe Stühle sind mit gepolsterter Sitzfläche erhältlich.

    • Untergestell aus verchromtem oder schwarzem Draht mit Nylongleitern
    • Erhältlich mit Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen; Rückenlehne aus Polypropylen und gepolsterter Sitz oder vollständig
    • Gepolstert
    • Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in 7 Farben erhältlich
    • Erhältlich mit oder ohne Arme
    • Verbindungsfüße erhältlich
    • Wahlweise abnehmbares Schreibtablar für Links- oder Rechtshänder
    • Trolley ermöglicht das Stapeln von Stühlen bis zu einer Höhe von 45 oder 30, wenn sie gepolstert sind
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen
    • Zertifizierung: BS EN 15372: 2007
    Spezifikation
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat- 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXpresso-Perforated
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeXpresso
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit