Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
    Connection

    Canova Work Café chair

    Google-Übersetzung,

    Canova – Arbeitscafé-Stuhl

    Das Canova-Sortiment ist eine zeitgemäße Kollektion von Café-Arbeitsstühlen mit gepolstertem Sitz, ideal für Breakout-Räume oder Kantinenumgebungen. Erhältlich in einer modernen Palette von 7 Farboptionen – Anthrazit, Senf, Tabak, Titangrau, Creme, Cipria und Marsala.

    • Rückenlehne und Sitzschale aus geformtem Polypropylen
    • Abnehmbares Sitzkissen
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen und Vinyl
    • Erhältlich in 7 Farboptionen
    • Schnelle Lieferung – Rahmen in Anthrazit in Camira Xtreme oder Havanna.
    Spezifikation
    • Product version

      Canova – Work Café chair  - 441 mm x 467 mm, height 788 mm

      Weight

      Canova – Work Café chair - 5 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercanova-work-cafe-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeCanova
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)788
    • Breite (mm)441
    • Tiefe (mm)467
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Ähnliche Produkte