Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
    Connection

    Clique Auditorium Configurations

    Google-Übersetzung,

    Herde

    • Flock Auditorium Unit – Huddle (CONFIGA) – Konfiguration mit 16 Sitzen.
    • Flock Auditorium – PRESENT (CONFIGB) – Konfiguration mit 24 Plätzen.
    • Flock Auditorium – MEET (CONFIGC) – Konfiguration mit 14 Plätzen.
    • Flock Auditorium – TOUCHDOWN (CONFIGD) – Konfiguration mit 10 Plätzen.

    Das Flock-Sortiment ist eine Sammlung von Möbelkonfigurationen, die es den Benutzern ermöglichen, vielfältiger zu arbeiten. Eine perfekte Umgebung für privates, unabhängiges oder Gruppenarbeiten, jede Flock-Konfiguration dämpft Außengeräusche und bietet visuelle Privatsphäre über die hohen Bildschirme. Komfort für den Benutzer wird auch durch integrierte Stromversorgung und Komplementierung bereitgestellt
    freistehende Tische.

    • 90-Grad-, Bankett-, L-Form- und U-Form-Konfigurationen
    • Ergänzendes Angebot an freistehenden Tischen erhältlich
    • Integrierte Energieoptionen
    • Große Auswahl an Stoffen zur individuellen Gestaltung des Designs
      (Einschränkungen gelten)
    Spezifikation
    • Product versions

      Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration

      - 3200 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - PRESENT (CONFIGB) - 24 seat configuration

        - 4800 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - MEET (CONFIGC) - 14 seat configuration

        - 3200 mm x 2380 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN (CONFIGD) - 10 seat configuration

        - 3200 mm x 1600 mm, height 1077 mm

        Weight 

        Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration - 305kg

        Flock Auditorium - PRESENT(CONFIGB) - 24 seat configuration - 242kg

        Flock Auditorium - MEET(CONFIGC) - 14 seat configuration - 292kg

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN(CONFIGD) - 10 seat configuration - 219kg

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerclique-auditorium-configurations
      • ProduktfamilieConnection
      • ProduktgruppeFlock
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture