Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
    Connection

    Centro Table

    Google-Übersetzung,

    Zentrum

    Die Centro-Tischserie ist eine Kollektion aussagekräftiger Eichentische für Besprechungen, Zusammenarbeit und Geselligkeit. Centro wurde als Herzstück eines Raums und als Aktivitätszentrum konzipiert. Der Rahmen aus massivem Eichenholz und die Stahlträgerstruktur in Verbindung mit einer strapazierfähigen Laminatplatte schaffen eine wertvolle Ergänzung für jeden Arbeitsplatz. Jeder Tisch kann mit Netzteilen und Kabelmanagement durch ein Bein bereichert werden, um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen. Diese Diner- oder Poseur-Höhentische sind in fünf Größen erhältlich. Passende Sitzgelegenheiten sind erhältlich, um Ihre Auswahl an Centro-Tischen zu ergänzen.

    Design von Roger Webb Associates

    • Massiver Eichenrahmen mit Stahlträgerstruktur und laminierter MDF-Platte mit massiver Eichenkante
    • Diner- oder Stehhöhe, beide erhältlich in
      Größen 2 m, 2,6 m, 3,2 m, 3,6 m und 4 m
    • Verdeckte oder Spitzenleistung innerhalb der Tischplatte verfügbar.
      Kabelmanagement über 1 Bein
    • Erhältlich in schwarz oder Wenge gebeizter Eiche
    • Über 200 Egger-Laminatoberflächen verfügbar. Egger Perfect Sense und Fenix NTM Soft-Touch-Tops sind ebenfalls erhältlich
    Spezifikation
    • Product versions

      • Centro table, diner height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 750 mm - 48 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 61 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 750 mm - 82 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 94 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 750 mm - 103 kg
      • Centro table, Poseur height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 1060 mm - 50 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 63 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 84 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 96 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 105 kg



    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentro-table
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeCentro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture