Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
    Connection

    Chelsea Table

    Google-Übersetzung,
    • Chelsea Beistelltisch
    • Chelsea niedriger Tisch

    Ein minimalistischer und markanter Loungesessel und Tisch. Der Chelsea-Stuhl hat einen einzigartig tiefen Sitz für maximale Entspannung und Komfort. Gepolstert mit schönen Stoffbewegungsdetails, um einen warmen und einladenden Sitz zu schaffen. Der hochfeste schwarze Rohrrahmen hält die bauchige Schale, während die Beine dem Stuhl sowohl seinen markanten Stil als auch sein einzigartiges Detail verleihen. Erhältlich in einer Reihe von Stoffen in einer luxuriösen und wärmenden Farbpalette, macht das raffinierte und dennoch praktische Design des Chelsea es zu einem echten Statement-Stück für jeden Raum oder Arbeitsplatz. Kombinieren Sie ihn mit dem ergänzenden Chelsea-Tisch, der als Couch- oder Beistelltisch erhältlich ist.

    Design von David Fox-Design

    • Großer Statement-Lounge-Sessel
    • Einzigartiges weich gepolstertes Design
    • Strukturierter Metallsockel mit 3 Beinen
    • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen in einer luxuriösen und wärmenden Farbpalette
    • Ergänzende Couch- und Beistelltische
    • Hergestellt in Großbritannien
    Spezifikation
    • Product versions

      Chelsea side table - 544 mm x 544 mm, height 530 mm

      Chelsea low table - 845 mm x 845 mm, height 420 mm


      Weight

      Chelsea side table - 7kg

      Chelsea low table - 12kg



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchelsea-table
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeChelsea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture