Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
    Connection

    Kuppel Booth

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom norwegischen Wort für „Kuppel“ ist Kuppel eine persönliche Arbeitsplatzlösung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Ablenkungen des Großraumbüros zu entfliehen. Die weiche, runde Form ruft ein Gefühl der Ruhe und Abgeschiedenheit hervor und sorgt für ein Gefühl von Frieden und Entspannung, um das körperliche und emotionale Wohlbefinden in einem Raum zu fördern.

    Die Krümmung von Kuppel bietet sowohl einen akustischen Schutz als auch reduziert visuelle Ablenkungen, während der großzügige 1,2 Meter breite Arbeitsbereich, komplett mit Leistung und einem großen Tablet-Arm, eine verlängerte Verweildauer fördert und sich perfekt für den schnelllebigen modernen Arbeitsplatz eignet.

    • Einsitzer-Arbeitskabine
    • Mehrere Polsteroptionen, 3 Bereiche nach Maß, äußere Kuppel, innere Kuppel, Sitz- und Rückenkissen.
    • LED-Streifenbeleuchtung.
    • Schreib-/Laptop-Tablet. Erhältlich in 12 MFC-Farben.
    • Pixelleistung und Ladepunkt
    • Gestell aus schwarz pulverbeschichtetem Metall
    • Design von Jo Day; Design und Sie.

    Produktinformation

    • Einsitzer-Arbeitskabine

    • Mehrere Stoffoptionen, äußere Kuppel, innere Kuppel, Sitz- und Rückenkissen

    • Rückenkissen

    • Pixel-Leistungsmodule verfügbar (Typen G&H)

    • Beinrahmen aus schwarzem Draht

    • LED-Beleuchtung

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkuppel-booth
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeKuppel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1475
    • Breite (mm)1260
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox