Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
    Connection

    Co.Table Meeting Tables

    Google-Übersetzung,

    Das Co.Table-Sortiment wurde entwickelt, um unabhängige und Coworking-Aktivitäten zu erleichtern. Die Co.Table-Kollektion repräsentiert einen neuen Stil gemeinsamer Arbeitsmöbel und ist eine robuste und flexible Lösung für geschäftige 24/7-Arbeitsumgebungen. Das gemischte Angebot aus Besprechungstischen, Werkbänken und Coworking-Tischen fördert die volle Zusammenarbeit. Der Co.Table verfügt über Beine aus massiver Eiche und abgeschrägte Tischplatten mit Laminat- oder Melamin-Finish. Zugängliche integrierte Stromversorgung mit oder ohne Beleuchtung ist ebenfalls erhältlich.

    Design von Roger Webb Associates

    • Gestell aus massiver Eiche. Schwarz- oder Wenge-Färbung erhältlich
    • Besprechungstische erhältlich mit Laminat- oder Melaminplatten mit abgeschrägter Kante in D- oder quadratischem Ende
    • Coworking-Tische mit Laminat- oder Melaminplatten mit abgeschrägter Kante und Poseur-Ende erhältlich
    • Spitzenleistung in Silber, Weiß oder Schwarz
    • Zu den Standardausführungen von MFMDF gehören Weiß, Perlgrau und Eiche
    • Über 200 Egger-Laminatoberflächen verfügbar
    Spezifikation
    • Product versions

      • Meeting Tables 
        • 3425 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4210 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4815 mm x 1295 mm, height 750 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercotable-meeting-tables
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeCo.table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture