Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench

    Google-Übersetzung,

    Kubbi

    Das Cubbi-Sortiment ist eine Sammlung von Akustikkabinen, die für Momente entwickelt wurden, in denen persönlicher Raum erforderlich ist. Entwickelt, um diejenigen zu umhüllen, die konzentrierte Konzentrationsphasen oder einen Tag Soloarbeit benötigen. Cubbi-Akustikkabinen sind eine Reihe von freistehenden, schallabsorbierenden Gehäusen, die Sichtschutz und reduzierten Geräuschpegel bieten – die perfekte Flucht aus einer geschäftigen Umgebung. Erhältlich in zwei Varianten – mit & ohne Bänke. Personalisieren Sie es mit integrierten Stromversorgungsmodulen, vollständigem Kabelmanagement und einer großen Auswahl an Stoffoptionen, um die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen.

    Design von Roger Webb Associates

    • Gepolsterter Hartholz-Hilfsrahmen, Stahl-Unterrahmen und CMHR-Schaum
    • Erhältlich mit Sitzbänken oder ohne für den Einsatz mit Arbeitsstuhl
    • Optional integrierte Leistungsmodule und USB-Ladepunkte
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen (es gelten Einschränkungen)
    • Arbeitsfläche in Weiß oder Eiche erhältlich
    • Arbeitsschienen in Weiß oder Natura
    • Zertifizierungen: BS EN 1021-1: 2006, BS EN 1021-2: 2006
    Spezifikation
    • Product versions

      • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface
        • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 1600mm x 1700 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 3200mm x 900 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface - 3200mm x 1700mm, height 1143 mm


        • Cubbi – Single acoustic booth with 800mm
          • Single acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 1350mm x 900mm, height 1350mm
          • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 1350mm x 1700mm, height 1443mm
          • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 2700mm x 900mm, height 1443mm
          • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 2700mm x 1700mm, height 1443mm

        Weight

        • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface
          • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface - 155 kg
          • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 229 kg
          • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 268 kg
          • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface -382 kg

          • Cubbi – Single acoustic booth with 800mm
            • Single acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 131 kg
            • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench -260 kg
            • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 257 kg
            • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 380 kg


        Technische Spezifikation
        • Referenznummercubbi-booths-with-800mm-mfc-work-surface-and-bench
        • ProduktfamilieConnection
        • ProduktgruppeCubbi
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
        • Editionsnummer1
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture