Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
    Connection

    Dixi Low Back Chair

    Google-Übersetzung,

    Dixi

    Die Dixi-Reihe ist eine auffällige Sitzkollektion, die markantes Design mit der Notwendigkeit verbindet, Privatsphäre in offenen Bereichen zu schaffen. Der Stuhl mit hoher Rückenlehne bietet Rundum-Privatsphäre, während das Design der geflügelten Rückenlehne eine abgeschiedene, geräuschreduzierte Umgebung bietet, ohne die visuelle Privatsphäre des Benutzers zu beeinträchtigen. Passende Couchtische sind ebenfalls im Dixi-Sortiment erhältlich. Alle Stühle sind vollständig gepolstert und in einer Vielzahl von Stoffen erhältlich. Mehrere Basisoptionen, einschließlich fest, drehbar, Käfig und Holz, sind verfügbar.

    Design von Ratio Design

    • Kaltgehärteter Formschaum mit Untergestell aus Stahl und Holz
    • Vollgepolsterte Stühle mit festem oder drehbarem Untergestell erhältlich
    • Metallkäfigunterteile in Chromoptik, Schwarz oder Kupfer erhältlich
    • Gestell aus massiver Eiche mit 4 Beinen. Schwarz-, Wenge-, Walnuss- oder Teak-Färbung ebenfalls erhältlich
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen und Vinylen, Doppelpolsterung ebenfalls erhältlich
    • Ergänzende Couchtische mit metallischem Käfigfuß oder massivem Eichenfuß mit 4 Beinen erhältlich
    • Zertifizierung: BS EN 16139:2013 Stufe 1
    • Teil der Resimercial Collection
    Spezifikation
    • weight

      Low back, fully upholstered, fixed base - 28kg

      Low back, fully upholstered, swivel base - 43kg

      Low back, cage base - 27kg

      Low back, wood base - 28kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdixi-low-back-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeDixi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)830
    • Tiefe (mm)770
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Ähnliche Produkte