Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
    Connection

    Dixi Wing Back Chair

    Google-Übersetzung,

    Dixi

    Die Dixi-Reihe ist eine auffällige Sitzkollektion, die markantes Design mit der Notwendigkeit verbindet, Privatsphäre in offenen Bereichen zu schaffen. Der Stuhl mit hoher Rückenlehne bietet Rundum-Privatsphäre, während das Design der geflügelten Rückenlehne eine abgeschiedene, geräuschreduzierte Umgebung bietet, ohne die visuelle Privatsphäre des Benutzers zu beeinträchtigen. Passende Couchtische sind ebenfalls im Dixi-Sortiment erhältlich. Alle Stühle sind vollständig gepolstert und in einer Vielzahl von Stoffen erhältlich. Mehrere Basisoptionen, einschließlich fest, drehbar, Käfig und Holz, sind verfügbar.

    Design von Ratio Design

    • Kaltgehärteter Formschaum mit Untergestell aus Stahl und Holz
    • Vollgepolsterte Stühle mit festem oder drehbarem Untergestell erhältlich
    • Metallkäfigunterteile in Chromoptik, Schwarz oder Kupfer erhältlich
    • Gestell aus massiver Eiche mit 4 Beinen. Schwarz-, Wenge-, Walnuss- oder Teak-Färbung ebenfalls erhältlich
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen und Vinylen, Doppelpolsterung ebenfalls erhältlich
    • Ergänzende Couchtische mit metallischem Käfigfuß oder massivem Eichenfuß mit 4 Beinen erhältlich
    • Zertifizierung: BS EN 16139:2013 Stufe 1
    • Teil der Resimercial Collection
    Spezifikation
    • weight

      Wing back, fully upholstered, fixed base - 33kg

      Wing back, fully upholstered, swivel base - 48kg

      Wing back, cage base - 42kg

      Wing back, wood base - 43kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdixi-wing-back-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeDixi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)830
    • Tiefe (mm)770
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture