Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
    Connection

    Freedom Media Wall Divider

    Google-Übersetzung,
    • Freiheit mit Whiteboard und Medienwänden
    • Freiheit mit Whiteboard-Wänden

    In modernen Büros werden „hackbare“ Räume immer wichtiger, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihren eigenen Arbeitsplatz mit flexiblen, agilen Produkten zu schaffen, die mehreren Zwecken dienen können. Freedom wurde entwickelt, um Menschen zu ermöglichen, ihre eigenen Arbeitsbereiche durch Flexibilität in der Nutzung und Mobilität zu konfigurieren.

    Die Kernfunktionalität von Freedom ist genau wie der Name schon sagt, eine flexible Medienwand, die den Mitarbeitern die Freiheit gibt, das Büro in kleinere Bereiche zu unterteilen und gleichzeitig vertikale Arbeitsbereiche bietet. An der Vorderseite des Geräts befinden sich eine TV-Halterung sowie mehrere Steckdosen: fünf Meter langes Netzkabel, HDMI-Link-Buchse, zwei USB- und UK-Buchsen zur Blende. Die Rückseite des Medienpanels kann optional mit einem trocken abwischbaren Board ausgestattet werden, das spontanes und kollaboratives Arbeiten fördert.

    Entworfen auf einer Stahlrahmenkonstruktion und auf Rollen montiert, macht Freedom unglaublich agil, um sich im Raum zu bewegen. Die Kombination aus seiner Mobilität und seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten macht es ideal für Umgebungen, in denen Zusammenarbeit und Flexibilität im Vordergrund stehen.

    • Eine freistehende Medieneinheit auf Rollen, konzipiert für Meetings, Konferenzen und Präsentationen
    • Die Rückseite des Medienfelds kann optional mit einem trocken abwischbaren Feld ausgestattet werden
    • Stahlrahmenkonstruktion in strukturiertem Schwarz
    • Stromversorgung (HDMI-Link-Buchse, Dual-USB- und UK-Buchse zur Blende, interne 3 x UK-Buchsen für den Monitoranschluss)
    • Inklusive Monitorhalterung
    Spezifikation
    • Product versions

      Freedom with whiteboard and media walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Freedom with whiteboard walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Weight

      Freedom with whiteboard and media walls - 35 kg

      Freedom with whiteboard walls -  40 kg


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreedom-media-wall
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeFreedom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1920
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Ähnliche Produkte