Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
    Connection

    Harp Configurations

    Google-Übersetzung,
    • Harfenkonfiguration
      • Aufteilung
      • Sozialisieren
      • Salon
      • Fokus
      • Treffen
      • Haufen
      • Kreuz
      • Kreuzausschnitt

    Die moderne Arbeitsplatzlandschaft erkennt zunehmend den Bedarf an einer Vielzahl von Räumen, einschließlich gemeinsamer Breakout-Räume, privater Arbeit, Entspannungszonen und eher orthodoxer Arbeitsumgebungen. Anpassbare Mehrzonenkonfigurationen, die „Nachbarschaften“ schaffen, ermöglichen eine bequeme Entwicklung von Räumen, um sich an neue und aufkommende Arbeitsplatztrends anzupassen. Diese „hackbaren Räume“ ermöglichen es dem Nutzer, Produkte und Räume zu seinen eigenen zu machen, und geben dem Benutzer die Möglichkeit, einen Raum zu bauen, der seinen Anforderungen am besten entspricht.

    Harp wurde speziell unter Berücksichtigung der fließenden Arbeitsplatzentwicklung entwickelt. Harp kann als individueller Arbeitsbereich oder als Mehrzonenformat konfiguriert werden und kann auf unendlich viele Arten gestaltet werden, um eine Vielzahl von Einstellungen und Raumaufteilungslösungen zu schaffen.

    Harp ist ein unverwechselbares Design mit unorthodoxen Bungee-Schnüren zum Bau von „Wänden“ und fungiert als Raumteiler und Enklave, ohne die Sicht zu beeinträchtigen oder eine dauerhafte Wandstruktur zu schaffen.

    Die Bungee-Seile setzen ein kühnes Design-Statement und bieten einen einzigartigen Kontrast zwischen dem starken industriellen Finish der Stahlrahmen und den subtileren Details des Zubehörs.

    Erhältlich mit Pflanzgefäßmodulen zur Unterstützung der Raumakustik neben ästhetischen Zonierungseinstellungen sowie mit mehreren Zubehöroptionen zur Personalisierung der erforderlichen Funktionalität des Designs.

    Design vom Connection-Designteam

    • Pulverbeschichtete Stahlrahmen nur in mattschwarz erhältlich
      Zwei Rahmenbreiten – 750 mm und 1.000 mm
      Verfügbare Rahmenhöhe – 2.400 mm
    • Bungee-Seile sind in 8 x Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau, Oliv, Blau, Gelb, Grün
    • Zum Zubehör gehören: Pflanzgefäße, Regale, Whiteboard, AV-Einheit
    • Blumenkasten, Regale und AV-Möbelelemente in 12 x MFC-Farben erhältlich
    • Verfügbar mit Cross-Konfigurationsmodulen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerharp-configurations
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeHarp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit