Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
    Connection

    Harp Space Divider

    Google-Übersetzung,
    • Einseitige Rahmen
      • 750 breiter Rahmen 2400 mm hoch mit Einzelbasis
      • 1000 breiter Rahmen 2400 mm hoch mit Einzelbasis
    • Doppelseitige Rahmen
      • 750 breiter Rahmen 2400 mm hoch mit Doppelboden
      • 1000 breiter Rahmen 2400 mm hoch mit Doppelboden
    • Endplattenrahmen
      • 750 Endrahmen 2400 mm hohe einseitige Basis
      • 1000 Endrahmen 2400 mm hohe doppelseitige Basis
    • Eckrahmen
      • 2400 mm hoher Eckrahmen mit Einzelbasis
      • 2400 mm hoher Eckrahmen mit Doppelboden
    • Kreuzrahmen
      • 2400 mm Querrahmen mit Doppelboden
    • Regale
      • Regal (inkl. Halterungen) 750 mm breit
      • Regal (inkl. Halterungen) 1.000 mm breit
    • Pflanzer
      • Pflanzgefäß 750 mm breit
      • Pflanzgefäß 1.000 mm breit
    • Medieneinheiten
      • Medienbox, 1.000 mm breit
    • Whiteboards
      • Whiteboard, 750 mm x 1.000 mm
      • Whiteboard, 750 mm x 2.000 mm
      • Whiteboard, 1000 mm x 1000 mm
      • Whiteboard, 1000 mm x 2000 mm
      • Whiteboard, 1.500 mm x 1.000 mm
      • Whiteboard, 2.000 mm x 1.000 mm

    Die moderne Arbeitsplatzlandschaft erkennt zunehmend den Bedarf an einer Vielzahl von Räumen, einschließlich gemeinsamer Breakout-Räume, privater Arbeit, Entspannungszonen und eher orthodoxer Arbeitsumgebungen. Anpassbare Mehrzonenkonfigurationen, die „Nachbarschaften“ schaffen, ermöglichen eine bequeme Entwicklung von Räumen, um sich an neue und aufkommende Arbeitsplatztrends anzupassen. Diese „hackbaren Räume“ ermöglichen es dem Nutzer, Produkte und Räume zu seinen eigenen zu machen, und geben dem Benutzer die Möglichkeit, einen Raum zu bauen, der seinen Anforderungen am besten entspricht.

    Harp wurde speziell unter Berücksichtigung der fließenden Arbeitsplatzentwicklung entwickelt. Harp kann als individueller Arbeitsbereich oder als Mehrzonenformat konfiguriert werden und kann auf unendlich viele Arten gestaltet werden, um eine Vielzahl von Einstellungen und Raumaufteilungslösungen zu schaffen.

    Harp ist ein unverwechselbares Design mit unorthodoxen Bungee-Schnüren zum Bau von „Wänden“ und fungiert als Raumteiler und Enklave, ohne die Sicht zu beeinträchtigen oder eine dauerhafte Wandstruktur zu schaffen.

    Die Bungee-Seile setzen ein kühnes Design-Statement und bieten einen einzigartigen Kontrast zwischen dem starken industriellen Finish der Stahlrahmen und den subtileren Details des Zubehörs.

    Erhältlich mit Pflanzgefäßmodulen zur Unterstützung der Raumakustik neben ästhetischen Zonierungseinstellungen sowie mit mehreren Zubehöroptionen zur Personalisierung der erforderlichen Funktionalität des Designs.

    Design vom Connection-Designteam

    • Pulverbeschichtete Stahlrahmen nur in mattschwarz erhältlich
      Zwei Rahmenbreiten – 750 mm und 1.000 mm
      Verfügbare Rahmenhöhe – 2.400 mm
    • Bungee-Seile sind in 8 x Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau, Oliv, Blau, Gelb, Grün
    • Zum Zubehör gehören: Pflanzgefäße, Regale, Whiteboard, AV-Einheit
    • Blumenkasten, Regale und AV-Möbelelemente in 12 x MFC-Farben erhältlich
    • Verfügbar mit Cross-Konfigurationsmodulen
    Spezifikation
      • Single Sided Frames
        • 750 wide frame 2400mm high with single base - 750 mm x 350 mm, height 2400 mm 
        • 1000 wide frame 2400mm high with single base - 1000 mm x 350 mm, height 2400 mm

      • Double Sided Frames
        • 750 wide frame 2400mm high with double base - 750 mm x 650 mm, height 2400 mm
        • 1000 wide frame 2400mm high with double base - 1000 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • End Panel Frames
        • 750 End Frame 2400mm high single sided base - 750 mm x 50 mm, height 2400 mm
        • 1000 End Frame 2400mm high double sided base - 1000 mm x 50 mm, height 2400 mm
      • Corner Frames
        • 2400mm high Corner Frame with single base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
        • 2400mm high Corner Frame with double base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • Cross Frames
        • 2400mm cross frames with double base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • Shelves
        • Shelf (inc brackets) 750mm wide
        • Shelf (inc brackets) 1,000mm wide
      • Planters 
        • Planter 750mm wide
        • Planter 1,000mm wide
      • Media Units
        • Media box, 1,000mm wide
      • Whiteboards
        • Whiteboard, 750mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 750mm x 2,000mm
        • Whiteboard, 1000mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 1000mm x 2,000mm
        • Whiteboard, 1,500mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 2,000mm x 1,000mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerharp-space-divider
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeHarp
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture