Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge High Back Lounge Chair

    Google-Übersetzung,
    • Hygge mit hoher Rückenlehne und 4-Bein-Basis
    • Hygge mit hohem Rücken und Besenstiel
    • Hygge mit hohem Rücken und Läuferbeinen

    Die Hygge-Reihe verbindet skandinavisches Flair mit modernem Design. Dieses dänische Wort, ausgesprochen „hoo-gah“, beschreibt „eine Qualität der Gemütlichkeit und ein Gefühl der Zufriedenheit“. Das sanft konturierte Design schmiegt sich an den Benutzer und erzeugt ein intimes und gemütliches Gefühl, während die hölzerne Außenhülle einen starken, unverwechselbaren Look erzeugt. Erhältlich als High-Back- und Low-Back-Versionen mit entweder einem 4-Fuß-, Besenstiel- oder Schaukelgestell aus massiver Eiche.

    Design von David Fox-Design

    • Sitzfläche aus kaltgehärtetem Formschaum mit Eiche
      Show-Wood-Außenschalenkonstruktion
    • Niedrige und hohe Rückenoptionen
    • 3 Optionen für Gestelle aus massiver Eiche: drehbarer Besenstiel, festes Gestell mit 4 Beinen oder Schaukelgestell. Schwarz- und Wenge-Färbung ebenfalls erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
      (Einschränkungen gelten)
    • Teil der Resimercial Collection
    Spezifikation
    • Product versions

      • Hygge
        • High back Hygge with 4 leg base - 875 mm x 775mm, height 875 mm
        • High back Hygge with Broomstick - 875mm x 775mm, height 1150 mm
        • High back Hygge with runner legs - 875mm x 775mm, height 1130 mm

        Weight

        • Hygge
          • High back Hygge with 4 leg base - 14kg
          • High back Hygge with Broomstick - 20kg
          • High back Hygge with runner legs - 20 kg
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerhygge-high-back-lounge-chair
        • ProduktfamilieConnection
        • ProduktgruppeHygge
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
        • Editionsnummer1
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture