Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge Low Back Lounge Chair

    4.9 von 5 Sternen4.9(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Hygge mit niedrigem Rücken und 4-Bein-Basis
    • Hygge mit niedrigem Rücken und Besenstielbasis

    Die Hygge-Reihe verbindet skandinavisches Flair mit modernem Design. Dieses dänische Wort, ausgesprochen „hoo-gah“, beschreibt „eine Qualität der Gemütlichkeit und ein Gefühl der Zufriedenheit“. Das sanft konturierte Design schmiegt sich an den Benutzer und erzeugt ein intimes und gemütliches Gefühl, während die hölzerne Außenhülle einen starken, unverwechselbaren Look erzeugt. Erhältlich als High-Back- und Low-Back-Versionen mit entweder einem 4-Fuß-, Besenstiel- oder Schaukelgestell aus massiver Eiche.

    Design von David Fox-Design

    • Sitzfläche aus kaltgehärtetem Formschaum mit Eiche
      Show-Wood-Außenschalenkonstruktion
    • Niedrige und hohe Rückenoptionen
    • 3 Optionen für Gestelle aus massiver Eiche: drehbarer Besenstiel, festes Gestell mit 4 Beinen oder Schaukelgestell. Schwarz- und Wenge-Färbung ebenfalls erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
      (Einschränkungen gelten)
    • Teil der Resimercial Collection
    Spezifikation
    • Product versions

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 780mm x 690mm, height 780 mm
        • Low back Hygge with Broomstick base - 780mm x 690mm, height 780 mm

      Weight

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 14 kg
        • Low back Hygge with Broomstick base - 17 kg
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerhygge-low-back-lounge-chair
      • ProduktfamilieConnection
      • ProduktgruppeHygge
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture