Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
    Connection

    Kala High Back Lounge Chair

    Google-Übersetzung,
    • Kala - Hoher Rücken, Drahtgestell
    • Kala - Hoher Rücken, Holzsockel

    Die Kala-Reihe ist eine Kollektion eleganter und komfortabler Statement-Stühle, die sich ideal für den Einsatz in Lounge- oder Empfangsbereichen eignen. Die Option mit hoher Rückenlehne schafft ein Gefühl der Privatsphäre, während die Option mit niedriger Rückenlehne sich für einladende soziale Bereiche eignet. Die sanfte Krümmung des Designs fördert Entspannung und Komfort. Kala ist in einer Vielzahl von Stoffen, Vinylen und Ledern erhältlich, mit einem Gestell aus Metalldraht oder massivem Eichenholz mit 4 Beinen.

    Design von David Fox-Design

    • Rückenlehne und Sitzfläche aus Formschaum
    • 2 Untergestelloptionen: Drahtmetall und 4-Bein aus massiver Eiche
    • Schwarz- oder Wenge-Färbung ebenfalls erhältlich
    • Drahtgestell in Schwarz oder Chromoptik erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern,
      Doppelpolsterung ebenfalls erhältlich
    • Ergänzende Couchtische verfügbar
    • Zertifizierungen: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    Spezifikation
    • Weight

      Kala - High back, wire base - 19kg

      Kala - High back, wood base - 16kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkala-high-back-lounge-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeKala
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)898
    • Breite (mm)729
    • Tiefe (mm)780
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture