Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
    Connection

    Korus Lounge Chair

    Google-Übersetzung,
    • Korus
      • Korus - Standard oder gesteppt, 5-Sterne-Metalldrehgelenk mit Rollen und Gasdruckfeder
      • Korus - Standard oder gesteppt, Drahtmetallbasis
      • Korus - Standard oder gestepptes, 4-beiniges Gestell aus massiver Eiche
      • Korus - Standard oder gesteppt, Besenstiel, feststehend oder schwenkbar
      • Korus - Standard oder gesteppt, 4-Stern-Drehwirbel Metall, drehbar

    Die Korus-Reihe ist eine Sammlung moderner und eleganter Statement-Stühle, die sich ideal für Entspannungs- und Wartebereiche eignen. Der geschwungene Arm und das offene Rückendetail des Korus verleihen jeder Umgebung einen Hauch von Stil. Eine gesteppte Version des Standarddesigns bietet sich auch für luxuriösere Umgebungen an. Erhältlich mit mehreren Stoff-, Vinyl- und Lederoptionen. Zusammen mit einer Vielzahl von Basisoptionen.

    Design von David Fox-Design

    • Gepolsterter Wannenstuhl aus kaltgehärtetem Formschaum mit
      Untergestelle aus Stahl
    • 6 Basisoptionen: 5-Stern-Drehgelenk aus Metall mit Rollen und Gasdruckfeder, Metalldraht, 4-Stern-Drehgelenk, fester oder drehbarer Besenstiel oder 4-Bein aus massiver Eiche
    • Schwarz- oder Wenge-Färbung auch als Eichenoption erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern,
      Doppelpolsterung ebenfalls erhältlich
    Spezifikation
    • Product versions

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 634 mm x 634 mm, height 864 mm,
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 634 mm x 640 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 634 mm x 661 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 634 mm x 460 mm, height 860 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 634 mm x 460 mm, height 864 mm,

      Weight 

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 15kg
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 14kg/ 15kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 13kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkorus-lounge-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeKorus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit