Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
    Connection

    Luna Work Café Chair

    Google-Übersetzung,
    • Luna - Kufenfuß - 590 mm x 745 mm, Höhe 750 mm
    • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, Höhe 800 mm
    • Luna - Basis mit 4 Beinen - 590 mm x 530 mm, Höhe 800 mm

    Die Luna-Reihe ist eine Kollektion unverwechselbarer und kurvenreicher Besprechungsstühle. Die Schale ist in 5 Polypropylen-Farben erhältlich. Es gibt 3 Basisoptionen: 4-Bein-Aluminiumbasis, Draht-Aluminiumbasis, Wippbasis.

    • Ein unverwechselbar geschwungener Besprechungsstuhl
    • Basisoptionen: 4-Bein-Aluminiumbasis, Draht-Aluminiumbasis, Wippbasis
    • Polypropylenschalen in 5 Farboptionen erhältlich: Powder Blue, Black, White, Sand und Military Green
    • Schneller Versand (nur schwarz-weiße Polypropylenschale).
    Spezifikation
    • Product versions

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 590 mm x 745 mm, height 750 mm
        • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, height 800 mm
        • Luna - 4 Leg Base - 590 mm x 530 mm, height 800 mm

      Weight

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 9kg
        • Luna - Wire Base - 7kg
        • Luna - 4 Leg Base - 8kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-work-cafe-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeLuna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture