Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
    Connection

    Mae High Back Lounge Chair

    Google-Übersetzung,
    • Mae
      • Mae - Hoher Rücken, drehbarer 4-Sterne-Fuß
      • Mae - Hoher Rücken, 4-Bein-Basis

    Die Mae-Reihe ist eine Kollektion von Statement-Stühlen, die sich perfekt für einen entspannten oder konzentrierten Moment eignen. Die Version mit hoher Rückenlehne von Mae bietet visuelle und akustische Privatsphäre, ohne den Benutzer vollständig von seiner Umgebung abzuschirmen. Die Version mit niedriger Rückenlehne bietet einen ähnlichen visuellen Stil, eignet sich aber besser für Räume, die für Geselligkeit gedacht sind. Mae ist in einer Vielzahl von Stoffen, Vinylen und Ledern mit mehreren Basisoptionen erhältlich.

    • Stahlrahmen, geformt mit kaltgehärtetem Polyurethan
    • Drehbarer 4-Stern-Fuß aus verchromtem oder schwarzem Metall
    • 4-Fuß-Untergestell aus Eiche, schwarz oder wengegebeizter Buche
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen und Vinyl
    • Zertifizierungen: BS EN 16139:2013 Stufe 1, BS EN 1021-2:2006
    Spezifikation
    • Product versions

      • Mae 
        • Mae - High Back, 4 star swivel base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Mae - High Back, 4 leg base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm

      Weight

      • Mae 
        • Mae - High back, 4 star, swivel - 26kg
        • Mae - High back, wood base- 26kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermae-high-back-lounge-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeMae
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture