Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
    Connection

    Platforms Collaborative Seating

    Google-Übersetzung,
    • Plattformen Zubehör
      • 1350 mm breite gepolsterte Rückwand
      • 1540 mm breite gepolsterte Rückwand
      • Eckmodule gepolsterte Rückwand
      • 770 mm breites Regal
      • 1155 mm breite Regaleinheit
      • 770 mm breite Pflanzeinheit
      • 1155 mm breite Pflanzeinheit
      • 770 mm Whiteboard
      • 1155 mm Whiteboard

    Das Platforms Accessories-Sortiment ist eine Sammlung von Rückwänden, Pflanzgefäßen, Bücherregalen und Whiteboards, die zusammen oder separat verwendet werden können, um nützliche Arbeitsräume zu schaffen. Diese Module sind völlig flexibel und lassen sich durch einfache Montage an die Interpretationen des Benutzers anpassen.

    Design von Roger Webb Associates

    • Rückwände werden an bestehenden Plattformen 1.350 mm, 1.540 mm und Eckmodulen befestigt
    • Pflanzgefäße, Bücherregale und Whiteboards sind in zwei Breiten erhältlich; 770 mm oder 1.155 mm
    • Pflanzgefäße und Bücherregale sind aus strapazierfähigem, natürlichem Birkenfurniersperrholz gefertigt
    • Doppelseitige Whiteboards mit trocken abwischbarer Oberfläche
    • Rückwände sind in Holzoptik oder grauem Laminat erhältlich
    Spezifikation
    • Product versions

      • Platforms Accessories
        • Platforms Accessories – 1350mm wide upholstered backboard - 1350 mm x 50 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – 1540mm wide upholstered backboard - 1540 mm x 50 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – Corner modules upholstered backboard - 1155 mm x 1155 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – 770mm Wide shelving unit - 770 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide shelving unit - 1155 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 770mm Wide planter unit - 770 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide planter unit - 1155 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 770mm whiteboard - 770 mm x 18 mm, height 1750 mm
        • Platforms Accessories – 1,155mm whiteboard - 1155 mm x 18 mm, height 1750 m

      Weight

      • Platforms Accessories
        • Platforms Accessories – 1350mm wide upholstered backboard - 22kg
        • Platforms Accessories – 1540mm wide upholstered backboard - 27kg
        • Platforms Accessories – Corner modules upholstered backboard - 18kg
        • Platforms Accessories – 770mm Wide shelving unit - 31kg
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide shelving unit - 40kg
        • Platforms Accessories – 770mm Wide planter unit - 31kg
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide planter unit - 44kg
        • Platforms Accessories – 770mm whiteboard - 15kg
        • Platforms Accessories – 1,155mm whiteboard - 26kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplatforms-collaborative-seating
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppePlatforms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture