Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
    Connection

    Regent Lounge Chair

    Google-Übersetzung,
    • Regent Sessel mit Holzgestell
    • Regent Sessel mit Metallgestell
    • Regent Fußhocker

    Mit einem Design, das seinem Namen gerecht wird, ist der Regent ein souveräner und eleganter Statement-Stuhl. Der Stuhl mit hoher Rückenlehne bietet teilweise visuelle und akustische Privatsphäre und ermöglicht dem Benutzer einen Moment der Entspannung oder Konzentration, um den Ablenkungen eines offenen Raums zu entfliehen. Gepolstert mit schönen Stoffbewegungen, um einen warmen und einladenden Rückzugsort zu schaffen, ein perfekter Zufluchtsort in offenen Räumen. Kombinieren Sie ihn mit dem passenden Regent Fußhocker für das ultimative Sitzerlebnis.

    • Ein königlicher Statement-Stuhl
    • Einzigartiges weich gepolstertes Design
    • 4-Stern-Fußkreuz aus Holz (Eiche, Schwarz, Nussbaum mittel)
    • Strukturierter schwarzer 4-Sterne-Fuß
    • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen in einer luxuriösen und wärmenden Farbpalette
    • Ergänzender Hocker
    • Hergestellt in Großbritannien
    Spezifikation
    • Product versions

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent armchair metal base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent footstool - 560 mm x 460 mm, height 430 mm

      Weight

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 28kg
        • Regent armchair metal base - 26kg
        • Regent footstool - 8kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregent-lounge-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeRegent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)740
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture