Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
Rollie Meeting Chair
    Connection

    Rollie Meeting Chair

    Google-Übersetzung,
    • Rollie
      • Rollie - 4-Sterne-Wirbel
      • Rollie - 4-Bein-Metall
      • Rollie - 4-Bein-Metallgestell mit Rollen
      • Rollie – 5-beiniges Metallgestell mit Rollen und Gasfeder
      • Rollie - Besenstiel fest oder schwenkbar

    Die Rollie-Reihe ist eine Kollektion kompakter und stilvoller Stühle, die ein angenehmes Sitzerlebnis zum Warten, Treffen oder Entspannen schaffen. Rollie verfügt über einen glatten, geschwungenen Rücken und geformte Arme und kann mit doppelter Polsterung und kontrastierenden Paspeloptionen an Ihre stilistischen Bedürfnisse angepasst werden. Rollie ist in einer Vielzahl von Stoffen, Vinylen und Ledern mit mehreren Basisoptionen erhältlich.

    Design von David Fox Design

    • Sessel aus kaltgehärtetem Formschaum mit Stahlgestell
    • 6 Untergestelloptionen: 4-armiges drehbares Metall, 4-beiniges Metall, 4-armiges mit Rollen, 5-armiges mit Rollen und Gasfeder oder 4-beiniger Besenstiel aus massiver Eiche, feststehend oder drehbar.
    • Metallfüße in Chromoptik oder Schwarz erhältlich
    • Schwarz- oder Wenge-Färbung auf Eichenbasis erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern mit optionaler Doppelpolsterung und/oder Kontrastpaspeln
    Spezifikation
    • Product versions

      • Rollie
        • Rollie - 4 star swivel - 642 mm x 665 mm, height 780 mm
        • Rollie - 4-leg metal - 642 mm x 665 mm, height 780 mm
        • Rollie - 4-leg metal base, with casters - 642 mm x 665 mm, height 780 mm
        • Rollie - 5-leg metal base, with casters and gaslift - 642 mm x 665 mm, height 780 mm
        • Rollie - Broomstick fixed or swivel - 642 mm x 665 mm, height 780 mm

      Weight 

      • Rollie
        • Rollie - 4 star swivel
        • Rollie - 4-leg metal - 9kg
        • Rollie - 4-leg metal base, with casters - 11kg
        • Rollie - 5-leg metal base, with casters and gaslift - 11kg
        • Rollie - Broomstick fixed or swivel - 10kg / 11kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrollie-meeting-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeRollie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture