Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
    Connection

    Rooms Interior Architecture

    Google-Übersetzung,

    Räume

    Die Rooms-Reihe wurde entwickelt, um Räume zu definieren und ein Gefühl von Ort zu schaffen. Räume benötigen keine Baugenehmigung und haben keine festen Wände. Es ist eine flexible und rekonfigurierbare freistehende Struktur, die entwickelt wurde, um informelle und formelle Arbeitsplatzlösungen zu schaffen, um sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen, sich zu konzentrieren und zusammenzuarbeiten. Rooms bietet visuelle und akustische Sichtschutzlösungen und ist mit einer Vielzahl von Wänden erhältlich, um Räume mit endloser Funktionalität zu schaffen, darunter Akustik-, Whiteboard-, Polster-, Glas- und venezianische Gitterwände. Optional sind auch akustische Deckenbaffeln erhältlich.

    Design von Roger Webb Associates

    • Eine modulare Struktur mit 4 offenen Seiten, die mit mehreren Wandoptionen gebaut werden kann
    • Aluminiumstruktur mit Eichen-, OSB-, Birkenfurnier oder farbiger Verkleidung aus den Programmen von Egger & Fenix
    • Mehrere Größen erhältlich, basierend auf 2,4 m, 3,0 m und 4,0 m hohen Wänden
    • Mittlerer Lichtstrahl mit 5 Leuchten
    • Wird unmontiert geliefert
    • Angrenzende Zimmer verfügbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrooms-interior-architecture
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeRooms
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture