Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
    Connection

    Swoosh Sofas

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Swoosh-Sofas

    Die Swoosh-Sofaserie ist eine Kollektion einfacher und stilvoller Möbel, die sich für eine Reihe von Räumen eignet. Swoosh-Möbel passen problemlos in jeden Empfangsbereich, jedes Café, jede Lounge oder jede Lernumgebung. Swoosh 2-Sitzer-Sofas sind mit einem Metalldrahtgestell sowie einem Eichengestell mit oder ohne Armlehnen erhältlich.

    Design von Roger Webb Associates

    • Formschaum über vorgeformter Sperrholzschale
    • Metallsockeloptionen: Drahtrahmen in Chromeffekt, Schwarz oder Weiß erhältlich
    • Optionen für Holzsockel: Rahmen aus massiver Eiche, mit oder ohne Armlehnen. Auch mit schwarzer oder Wenge- oder Teak-Färbung erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
    • Zertifizierung: BS EN 16139: 2013 Stufe 1
    • Teil der Resimercial Collection
    Spezifikation
    • Product versions

      2-seat sofa, metal base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base with arms - 1520 mm x 685 mm, height 800 mm


      Weight

      2-seat sofa, metal base - 33 kg

      2-seat sofa, wood base - 26 kg

      2-seat sofa, wood base with arms - 29 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswoosh-sofas
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeSwoosh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas