Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
    Connection

    Tryst Console

    Google-Übersetzung,

    • Tryst-Kabinen – Hoher Rücken
      • Tryst Booths – 2-Sitzer-Kabine mit hoher Rückenlehne und integrierter Arbeitsfläche
      • Tryst Booths – 4-Sitzer-Kabine mit hoher Rückenlehne und integrierter Arbeitsfläche
      • Tryst Booths – 6-Sitzer-Kabine mit hoher Rückenlehne und integrierter Arbeitsfläche
    • Tryst-Kabinen – Niedriger Rücken
      • Tryst-Kabinen – 2-Sitzer-Kabine mit niedriger Rückenlehne und mit oder ohne integrierter Arbeitsfläche – 2430 mm x 995 mm, Höhe 763 mm
      • Tryst Kabinen – 4-Sitzer Kabine mit niedriger Rückenlehne und mit oder ohne integrierter Arbeitsfläche – 2430 mm x 1640 mm, Höhe 763 mm
      • Tryst-Kabinen – 6-Sitzer-Kabine mit niedriger Rückenlehne und mit oder ohne integrierter Arbeitsfläche – 2430 mm x 2290 mm, Höhe 763 mm
    • Tryst-Kabinen – niedrige Rückenlehne, Konsoleneinheit
      • Tryst Booths – Einzelsitzkonsole mit niedriger Rückenlehne, uni
      • Tryst Booths – Einheit mit 2 Sitzen und niedriger Rückenlehne
    • Tryst Booths – Hohe Rückenlehne, Konsoleneinheit
      • Tryst Booths – Einzelsitz-Konsoleneinheit mit hoher Rückenlehne
      • Tryst Booths – Einheit mit 2 Sitzen und hoher Rückenlehne
    • Tryst Kabinen - mit Baldachin
      • Tryst Booths – Sessel mit Baldachin
      • Tryst Booths – Einzelsitz-Konsoleneinheit mit Überdachung
      • Tryst Booths – 2-Sitzer-Sofa mit Baldachin
      • Tryst Booths – 2-Sitzer-Kabine mit hoher Rückenlehne, Überdachung und integrierter Arbeitsfläche
      • Tryst Booths – 4-Sitzer-Kabine mit hoher Rückenlehne, Überdachung und integrierter Arbeitsfläche

    Das Tryst-Kabinensortiment ist eine vielseitige Sammlung von Sitzkabinen mit hoher und niedriger Rückenlehne, die unterschiedliche Ebenen der visuellen und akustischen Privatsphäre bieten. Entwickelt für den Einsatz in einer agilen Umgebung, können Benutzer in Tryst-Kabinen zusammenarbeiten und sich in Tryst-Überdachungen konzentrieren, während sie die Vorteile der integrierten Technologie und Leistung nutzen, die in allen Produkten verfügbar sind.

    Design von Roger Webb Associates

    • Gepolsterter Hartholz-Hilfsrahmen und Stahl-Unterrahmen
    • Gefederte Schaumstoffsitze
    • Optional integrierte Leistungsmodule und USB-Ladepunkte
    • Optionale TV-Halterung
    • Arbeitsflächen in einer Vielzahl von Ausführungen, einschließlich umgekehrt abgeschrägter Kanten an Tischplatten
    • Tischbeine in Holz- und Metalloptionen erhältlich
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen (es gelten Einschränkungen)
    Spezifikation
    • Product versions

      • Tryst Booths – High back
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 6 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 2290 mm, height 1335 mm
      • Tryst Booths – Low back
        • Tryst Booths – Low back 2 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 4 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 6 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 2290 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - Low back, Console unit
        • Tryst Booths – Low back single seat console unit - 1250 mm x 810 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 2 seat unit - 2286 mm x 810 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - High back, Console unit
        • Tryst Booths – High back single seat console unit - 1250 mm x 810 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 2 seat unit - 2286 mm x 810 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - with canopy
        • Tryst Booths – Armchair with canopy - 980 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – Single seat console unit with canopy - 1250 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – 2 seat sofa with canopy - 1620 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with canopy and integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with canopy and integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 1720 mm

      Weight

      • Tryst Booths – High back
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with integrated work surface - 90 kg
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with integrated work surface - 115 kg
        • Tryst Booths – High back 6 seat booth with integrated work surface - 145 kg
      • Tryst Booths – Low back
        • Tryst Booths – Low back 2 seat booth with with or without integrated work surface - 138 or 144kg
        • Tryst Booths – Low back 4 seat booth with with or without integrated work surface - 167 or 176kg
        • Tryst Booths – Low back 6 seat booth withwith or without integrated work surface - 225 or 236kg
      • Tryst Booths - Low back, Console unit
        • Tryst Booths – Low back single seat console unit - 78 kg
        • Tryst Booths – Low back 2 seat unit - 134 kg
      • Tryst Booths - High back, Console unit
        • Tryst Booths – High back single seat console unit - 85 kg
        • Tryst Booths – High back 2 seat unit - 134 kg
      • Tryst Booths - with canopy
        • Tryst Booths – Armchair with canopy - 90 kg
        • Tryst Booths – Single seat console unit with canopy - 105 kg
        • Tryst Booths – 2 seat sofa with canopy - 105 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertryst-console
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeTryst
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit