Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
    Connection

    Tryst High Back Armchair & Sofas

    Google-Übersetzung,

    Tryst Sofas & Sessel

    • Sessel mit hoher Rückenlehne
    • 2-Sitzer-Sofa mit hoher Rückenlehne
    • 3-Sitzer-Sofa mit hoher Rückenlehne


    Das Tryst-Sortiment an Sofas und Sesseln ist eine vielseitige Kollektion von weichen Sitzgelegenheiten mit hoher und niedriger Rückenlehne, die unterschiedliche Ebenen visueller und akustischer Privatsphäre bieten. Tryst-Sofas und -Sessel wurden für den Einsatz in einer agilen Umgebung entwickelt und eignen sich perfekt für Geselligkeit und ungezwungenere Momente der Zusammenarbeit. Integrierte Stromversorgung in allen Produkten verfügbar.

    Design von Roger Webb Associates

    • Gepolsterter Hartholz-Hilfsrahmen und Stahl-Unterrahmen
    • Gefederte Schaumstoffsitze
    • Integrierte Lampe erhältlich
    • Optional integrierte Leistungsmodule und USB-Ladepunkte
    • Arbeitsflächen in einer Vielzahl von Ausführungen, einschließlich umgekehrt abgeschrägter Kanten an Tischplatten
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen (es gelten Einschränkungen)
    • NEU – jetzt auch auf Rollen erhältlich
    Spezifikation
    • Product versions

      Tryst Hight Back Armchair - 980 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 1,620 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 2,270 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Weight

      Tryst Hight Back Armchair - 70 kg

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 85 kg

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 137 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertryst-high-back-armchair-and-sofas
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeTryst
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1335
    • Tiefe (mm)810
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit