Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
    Connection

    Xpresso Curve

    Google-Übersetzung,

    Xpresso-Kurve

    Die Xpresso Curve-Reihe ist eine Kollektion praktischer und vielseitiger Arbeitscafé-Stühle mit geschwungener Rückenlehne. Der Xpresso Curve Stuhl ist in einer großen Auswahl an modernen Farben erhältlich und ein vielseitiger, leichter und langlebiger Stapelstuhl mit hoher Dichte. Nützlich in einer Vielzahl von Bildungs-, Café- und Arbeitsplatzumgebungen, Xpresso kann miteinander verbunden werden und ist stapelbar. Sowohl niedrige als auch hohe Stühle sind mit gepolsterter Sitzfläche erhältlich.

    • Niedrige und hohe Stühle mit hoher Dichte mit verchromtem oder schwarzem Metallgestell und Nylongleitern als Standard
    • Polypropylen in 7 Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Zementgrau, Sand, Puderblau, Militärgrün oder Marsalarot
    • Erhältlich mit einem gepolsterten Sitz in einer großen Auswahl an Stoffen
    • Niedrige Stühle sind mit oder ohne Armlehnen erhältlich
    • Zu den optionalen Extras gehören Verbindungsfüße und ein Schreibtablar für Links- oder Rechtshänder
    • Stapelbar bis zu 10 hoch (Stuhl) oder 5 hoch (Hochstuhl), zusätzlicher Wagen ermöglicht das Stapeln von Stühlen bis zu 45 hoch oder 30 hoch, wenn sie gepolstert sind
    • Zertifizierung: BS EN 15372: 2007
    Spezifikation
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Curve Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Curve Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
      • High Chair
        • Xpresso Curve High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Curve High chair with upholstered seat- 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Curve Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxpresso-curve
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeXpresso
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit