Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Tronic Basin Mixer with temperature handle
9000E Tronic Basin Mixer with temperature handle
9000E Tronic Basin Mixer with temperature handle
9000E Tronic Basin Mixer with temperature handle
9000E Tronic Basin Mixer with temperature handle

    9000E Tronic Basin Mixer with temperature handle

    Google-Übersetzung,

    Eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer. Alle technischen Teile sind zur einfachen Wartung im Mischergehäuse integriert. Programmierbare Funktionen wie Hygienespülung, Spülzeiten und Reinigungsmodus. Erhältlich in folgenden Oberflächen: Chrom, Schwarz (PVD) und poliertes Messing (PVD) sowie gebürstetes Chrom.

    16410000 – Chrom, Batteriebetrieb RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104. 1641-0002 – Schwarz (PVD), Batteriebetrieb. RSK 8430685 NRF 4300126 VVS 704369121. 16410005 – Poliertes Messing (PVD), Batteriebetrieb. RSK 8430061 1641-0003 – Gebürstetes Chrom RSK 8430686 NRF 4300127 VVS 704369114

    FM Mattsson 9000E Tronic ist eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer in Schweden. Zur einfachen Wartung sind alle technischen Teile im Mischergehäuse integriert. Die Temperatur lässt sich ganz einfach über einen Hebel an der Seite des Mixers einstellen. Der Hebel kann damit fixiert werden

    Sichern Sie den Mixer gegen Verbrühungen oder entfernen Sie alternativ den Hebel, wenn Sie nur eine feste Temperatur benötigen. Darüber hinaus gibt es eine programmierbare Funktion zur Hygienespülung, die verhindert, dass das Wasser zu lange stagniert und dadurch das Wachstum von Bakterien verhindert wird.

    Spezifikation
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer164100
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit