Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set

    Sarona shower set

    Google-Übersetzung,
    Handbrause mit Antikalk, Seifenschale, Schlauch. Brausestange mit Dichtung. Chrom. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona ist ein Duschsystem mit dezenter, klarer Optik. Es ist flexibel und einfach zu bedienen.
    Spezifikation
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34201800
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Sarona
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit