Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska

    9000E Shower set Vaska

    Google-Übersetzung,
    Brausegarnitur zur Montage auf 40 c/c Rohrleitungen. Mit 2 Wandhalterungen, Handbrause 9l/min mit Antikalkfunktion, Seifenschale und Schlauch. Chrom. RSK 8197662 VVS 737755404 Brausestange mit Schelle zur Montage auf Rohr 40 c / c. Mit transparenter Seifenablage und Handbrause. Eine einfache Möglichkeit, ein Duschset an bestehenden Rohren zu installieren, ohne neue Löcher in die Wand bohren zu müssen.
    Spezifikation
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34428009
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit