Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Basin Mixer Medi Care
9000E Basin Mixer Medi Care

    9000E Basin Mixer Medi Care

    Google-Übersetzung,

    EcoSafe®-Mischer mit Kaltstart.

    Chrom. RSK 8277849 NRF 4300086 VVS 701578364

    Eine optimale Verschmelzung von Design und Funktion. Die Serie FM Mattsson 9000E läutet eine neue Generation von Mixern ein, die bis ins kleinste Detail umweltfreundlich konstruiert sind. Die Armatur bringt Schönheit und technische Perfektion in Ihr Badezimmer. Bereits in der Basisversion verfügt die Armatur über einzigartige Funktionen, die Energie sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

    Spezifikation
      • EcoSafe® mixer 
      • Cold Start 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, constant flow 5 l/min at 200–600 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Lever: 180 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80604600
    • ProduktfamilieHealth and Care
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)295
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialHochglanz-Chrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit