Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit

    9000E II Shower kit

    Google-Übersetzung,
    Brauseset mit Sicherheitsmischer FMM 8210-2500 und Brauseset 9470-1000. Energieklasse A. Chrom RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Spezifikation
    • Shower kit with safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Handshower with anti-lime scale and Eco Flow 9l/min. Shower rod, hose and flexible wall bracket. Energy Class A
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82172500
    • ProduktfamilieShower kit
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit