Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit

    9000E II Shower Kit

    Google-Übersetzung,
    Kopfbrause-Set mit Seifenschale, Umstellung, Schieber und flexibler Wandhalterung mit Dichtung. Sowohl Kopf- als auch Handbrause haben Eco Flow 12 l/min. 4MS-zugelassenes Messing. 160 c/z. Chrom. RSK 8377370 82182500 150 c/c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824 Die 9000E-Serie wird ständig aktualisiert und erweitert. Ergonomie und Umweltfreundlichkeit gehen Hand in Hand mit hoher Qualität und herausragendem Design. Die Serie verfügt über mehrere hervorragende Sicherheits- und Umweltschutzmerkmale, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die gleichen Eigenschaften bei der Entwicklung der neuen Dusche zu erreichen. Kein Detail wurde dem Zufall überlassen. Die Kombidusche wirkt sehr robust. Es ist wie die anderen 9000E-Produkte ECOSAFE-gekennzeichnet.
    Spezifikation
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82181000
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit