Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Google-Übersetzung,
    Waschtischmischer. Ecosafe Mixer mit Kaltstart- und Softclosing-Funktion. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Kleines Modell. Energieklasse B. Chrom. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 mit 3/8" Anschluss RSK 8235550 NRF 4300049
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83520000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit