Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Google-Übersetzung,
    Brauseset mit Sicherheitsmischer für Brause und Brauseset mit 3-strahliger Handbrause, Seifenschale und Schlauch. Obere Wandhalterung flexibel, inkl. Dichtungen. Energieklasse A. Bleifrei. Chrom 150 c/c RSK 8282767 85820000 160 c/c RSK 8282766
    Spezifikation
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer85821500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit